• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nouveau flexible CL pour aliments (usage alimentaire)

Nouveau flexible CL pour aliments (usage alimentaire)

An antibacterial formula makes it highly sanitary. Compliant with food sanitation standards (Japan Health, Labor and Welfare Ministry Public Notice No. 201). Can be used for food-product applications. Hard parts are white for an attractive feel. Lightweight with good operability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NS-CL-F-025-[1-50/1]

Référence pièce
NS-CL-F-025-[1-50/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Length
(m)

-

8 jours Entièrement compatible-10~50~0.3921 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Produit chimique / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm 25
Diamètre extérieur(Ø) 30.8 Propriétés Standard / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Transparence / Vide Matériau de flexible Élastomère thermoplastique + Résine oléfinique
Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle Rayon de pliure admissible(mm) 275
Diamètre nominal / Pouces(φ) 1 Diamètre intérieur(mm) 26.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique