Kana Line N.S. Flexible pour le secteur agroalimentaire (pour le secteur agroalimentaire)

Kana Line N.S. Flexible pour le secteur agroalimentaire (pour le secteur agroalimentaire)

[Features]
· Made using environmentally friendly PVC.
·Can be incinerated without releasing toxic gases such as dioxins, chlorine gas, and sulfur oxide.
· Lightweight for excellent workability.
On average 30% lighter than the V.S. Kanaline A.
· Can bend to the same or a greater extent than PVC types.
· Conforms to food hygiene standards (Ministry of Health, Labor and Welfare Notification No. 201).
· Excludes n-heptane items for dissolution tests for oils, fats, and fatty food.
· The transparent body allows for easy verification of the transported items.
· Achieves allowable pressures of 0.49 MPa (5 kgf/cm²) by using a reinforcing cord.
· Can be used for delivery and suction.
· Has excellent durability and little hose extension when pressurized.
· Strong against acids, alkalis, and alcohol, and has excellent chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-KL-F-025-[1-50/1]
NS-KL-F-032-[1-50/1]
NS-KL-F-038-[1-50/1]
NS-KL-F-050-[1-50/1]
NS-KL-F-075-[1-50/1]
NS-KL-F-100-[1-50/0.1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

7 jours 62535.5105-10~50~0.491251 ~ 50

-

Devis 63243120-10~50~0.491 1/4321 ~ 50

-

Devis 63851150-10~50~0.491 1/240.01 ~ 50

-

7 jours 65063225-10~50~0.492501 ~ 50

-

7 jours 67593.0375-10~50~0.49375.51 ~ 50

-

7 jours 6100120540-10~50~0.495101.01 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Produit chimique / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à la pression / Résistance chimique / Transparence / Flexibilité / Vide
Matériau de flexible Élastomère thermoplastique + Résine oléfinique Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique