• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible tressé général, modèle V.S.-A

Flexible tressé général, modèle V.S.-A

[Features]
· Extremely flexible due to its corrugated outer surface (with smooth internal surface).
· Full transparency allows for easy checking of the internal fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-A-013-[1-30/1]
VS-A-019-[1-50/1]
VS-A-025-[1-50/1]
VS-A-032-[1-50/1]
VS-A-038-[1-50/1]
VS-A-050-[1-50/1]
VS-A-060-[1-50/1]
VS-A-065-[1-50/1]
VS-A-075-[1-50/1]
VS-A-090-[1-50/1]
VS-A-100-[1-50/1]
VS-A-115-[1-20/1]
VS-A-125-[1-20/1]
VS-A-150-[1-20/1]
VS-A-165-[1-20/1]
VS-A-200-[1-20/1]
VS-A-250-[1-10/1]
VS-A-300-[1-10/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

Devis 61317.645-10~50~0.31/213.01 ~ 30

-

8 jours 6192454-10~50~0.33/4191 ~ 50

-

7 jours 62531.469-10~50~0.3125.41 ~ 50

-

Devis 63239.284-10~50~0.251 1/4321 ~ 50

-

13 jours 63845.8129-10~50~0.251 1/2381 ~ 50

-

7 jours 65059.2165-10~50~0.25250.81 ~ 50

-

Devis 66069.7165-10~50~0.25-60.51 ~ 50

-

16 jours 66575195-10~50~0.252 1/263.51 ~ 50

-

Devis 67588.8210-10~50~0.25376.21 ~ 50

-

Devis 690104.3300-10~50~0.153 1/288.91 ~ 50

-

7 jours 6100117.6330-10~50~0.154101.61 ~ 50

-

24 jours 6115132.0390-10~50~0.154 1/2114.31 ~ 20

-

26 jours 6125142.9405-10~50~0.155125.91 ~ 20

-

Devis 6150171.0675-10~50~0.156152.41 ~ 20

-

Devis 6165184.0975-10~50~0.156 1/2165.01 ~ 20

-

9 jours 6200235.01050-10~50~0.158203.71 ~ 20

-

11 jours 6250284.01650-10~50~0.110254.01 ~ 10

-

7 jours 6300337.92400-10~50~0.112304.81 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Transparence / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique