Flexible tressé général, modèle V.S.-CL

Flexible tressé général, modèle V.S.-CL

Mass reduced by 5% - 15% compared with V.S.-C3. Both the internal and outer surfaces are smooth, making carrying and transport easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-CL-025-[1-50/1]
VS-CL-032-[1-50/1]
VS-CL-038-[1-50/1]
VS-CL-050-[1-50/1]
VS-CL-065-[1-50/1]
VS-CL-075-[1-50/1]
VS-CL-100-[1-50/1]
VS-CL-125-[1-20/1]
VS-CL-150-[1-20/1]
VS-CL-200-[1-20/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

Devis 62529.6275-10~50~0.392125.41 ~ 50

-

Devis 63236.7375-10~50~0.3431 1/4321 ~ 50

-

Devis 63842.8475-10~50~0.3431 1/2381 ~ 50

-

7 jours 65057.0610-10~50~0.294250.81 ~ 50

-

Devis 66571.0800-10~50~0.2942 1/263.51 ~ 50

-

7 jours 675841360-10~50~0.245376.21 ~ 50

-

Devis 6100111.51450-10~50~0.2454101.61 ~ 50

-

Devis 61251392500-10~50~0.2455127.01 ~ 20

-

9 jours 6150166.02900-10~50~0.1966152.41 ~ 20

-

9 jours 6200220.03000-10~50~0.1478203.21 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique