Flexible tressé général, modèle V.S.-C

Flexible tressé général, modèle V.S.-C

Both the internal and outer surfaces are smooth, making carrying and transport easy. The soft part is transparent, allowing you to see the goods being transported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-C-019-[1-50/1]
VS-C-025-[1-50/1]
VS-C-032-[1-50/1]
VS-C-038-[1-50/1]
VS-C-050-[1-50/1]
VS-C-065-[1-50/1]
VS-C-075-[1-50/1]
VS-C-090-[1-50/1]
VS-C-100-[1-50/1]
VS-C-125-[1-20/1]
VS-C-150-[1-20/1]
VS-C-200-[1-10/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

Devis 61924115-10~50~0.5883/4191 ~ 50

-

Devis 62532240-10~50~0.490125.41 ~ 50

-

7 jours 63239340-10~50~0.4411 1/4321 ~ 50

-

Devis 63846350-10~50~0.3921 1/2381 ~ 50

-

7 jours 65061500-10~50~0.392250.81 ~ 50

-

7 jours 66575600-10~50~0.3922 1/263.51 ~ 50

-

Devis 67587.6775-10~50~0.392376.21 ~ 50

-

7 jours 690100.01065-10~50~0.2943 1/288.91 ~ 50

-

7 jours 61001151150-10~50~0.2944101.21 ~ 50

-

9 jours 61251411600-10~50~0.2455127.01 ~ 20

-

Devis 6150169.01875-10~50~0.1966152.41 ~ 20

-

11 jours 6200224.03000-10~50~0.1968203.21 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Transparence / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique