Flexible tressé général New Kanalon

Flexible tressé général New Kanalon

Excellent flexibility. We can ship drum windings for all sizes. Includes cutting points for all sizes. Transparent, so you can check the transported goods inside.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KR-50-[1-40/1]

Référence pièce
KR-50-[1-40/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Length
(m)

-

9 jours 6-5~60~0.31 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm 50
Diamètre extérieur(Ø) 62 Propriétés Standard / Transparence / Vide Matériau de flexible Chlorure de vinyle
Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle Diamètre intérieur(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique