Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VS-EF-025-[1-50/1] |
VS-EF-038-[1-50/1] |
VS-EF-050-[1-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Diamètre nominal / Pouces (φ) | Diamètre intérieur (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 25 | 30.8 | 70 | ~0.2 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 38 | 45.4 | 90 | ~0.15 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 50 | 58.4 | 150 | ~0.1 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Prévention contre l'électricité statique / Transparence / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Chlorure de vinyle | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Vert transparent |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal / Pouces(φ)
Diamètre intérieur(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles