Conduit TAC Eco

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21161-32-[1-30/1]
21161-38-[1-30/1]
21161-50-[11-30/1]
21161-65-[1-30/1]
21161-75-[1-30/1]
21161-90-[1-30/1]
21161-100-[1-30/1]
21161-125-[1-20/1]
21161-150-[1-20/1]
21161-200-[1-20/1]
21161-250-[1-10/1]
21161-300-[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)
1 12 jours 1032380.0440321 1/41 ~ 30
1 12 jours 103845.00.0450381 1/21 ~ 30
1 12 jours 1050.859.00.046050211 ~ 30
1 12 jours 1063.5720.0375652 1/21 ~ 30
1 12 jours 1076.2850.03907531 ~ 30
1 11 jours 1088.999.00.0390903 1/21 ~ 30
1 11 jours 10101.6111.50.0311010041 ~ 30
1 11 jours 10127138.50.0213512551 ~ 20
1 11 jours 10152.41640.0216015061 ~ 20
1 11 jours 10203.2216.00.0121020081 ~ 20
1 11 jours 102522710.0130025091 ~ 10
1 11 jours 103033220.01350300121 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Élastomère et polypropylène à base d'oléfine Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à l'abrasion / Flexibilité
Couleur Transparence Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::50

Assistance technique