Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21101-32-[1-50/1] |
21101-65-[1-30/1] |
21101-75-[1-30/1] |
21101-90-[1-30/1] |
21101-100-[1-30/1] |
21101-125-[1-20/1] |
21101-150-[1-20/1] |
21101-175-[1-20/1] |
21101-200-[1-20/1] |
21101-250-[1-10/1] |
21101-300-[1-10/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 64 | 73.2 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 76.5 | 85.9 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 100 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 103 | 113.0 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 127.3 | 137.3 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 151.4 | 162 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 176.6 | 187.8 | 0.01 | 175 | 175 | 7 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 205 | 216.8 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 252.1 | 263.9 | 0.01 | 250 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 303 | 316.0 | 0.01 | 300 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
Loading...
Matériau | PVC souple·dur | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles