Référence fabricant: 21184-90-[1-10/1]
Marque: TOTAKU INDUSTRIES
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 10 jours
Length: 1 ~ 10 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21184-90-[1-10/1]
Matériau | Polypropylène | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(mm) | 90 | Diamètre extérieur(mm) | 97.4 | Couleur | Gris |
Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Rayon de pliure admissible(mm) | 210 |
Diamètre nominal (mm) | 90 | Diamètre nominal (pouces) | 3 1/2 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles