Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
15112-38-5 |
15112-50-5 |
15112-65-5 |
15112-75-5 |
15112-100-5 |
15112-125-5 |
15112-150-5 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 jours | 10 | 35 | 42.0 | 30 | 38 | 1 1/2 | 5 | ||
1 | 11 jours | 10 | 50 | 58.0 | 40 | 50 | 2 | 5 | ||
1 | 12 jours | 10 | 63 | 72 | 55 | 65 | 2 1/2 | 5 | ||
1 | 12 jours | 10 | 71.0 | 81 | 60 | 75 | 3 | 5 | ||
1 | 11 jours | 10 | 97.0 | 108 | 80 | 100 | 4 | 5 | ||
1 | 11 jours | 10 | 123.0 | 135.0 | 100 | 125 | 5 | 5 | ||
1 | 11 jours | 10 | 145.0 | 158 | 120 | 150 | 6 | 5 |
Loading...
Matériau | Polypropylène | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles