Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21114-100-5 |
21114-175-5 |
21114-200-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 102.5 | 106 | 210 | 100 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 176.5 | 180 | 340 | 175 | 7 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 202 | 205 | 380 | 200 | 8 | 5 |
Loading...
Matériau | Aluminium stratifié avec tissu de verre + Spirale de renforcement de plaque en acier zingué | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Ignifuge / Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Fluide applicable | Air | Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.007 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles