Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21116-50-2 |
21116-65-2 |
21116-75-2 |
21116-90-2 |
21116-100-2 |
21116-125-2 |
21116-150-2 |
21116-175-2 |
21116-200-2 |
21116-250-2 |
21116-300-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 52.5 | 56 | 170 | 50 | 2 | 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 67 | 71.5 | 210 | 65 | 2 1/2 | 2 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 76 | 80 | 240 | 75 | 3 | 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 91.5 | 95 | 290 | 90 | 3 1/2 | 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 102.5 | 106 | 320 | 100 | 4 | 2 | ||
- | 1 | 34 jours | 10 | 127.5 | 131 | 380 | 125 | 5 | 2 | ||
- | 1 | 34 jours | 10 | 152.5 | 155 | 420 | 150 | 6 | 2 | ||
- | 1 | 34 jours | 10 | 176.5 | 180 | 510 | 175 | 7 | 2 | ||
- | 1 | 34 jours | 10 | 202 | 205 | 570 | 200 | 8 | 2 | ||
- | 1 | 34 jours | 10 | 253 | 256 | 770 | 250 | 10 | 2 | ||
- | 1 | 64 jours | 10 | 303.5 | 306.5 | 920 | 300 | 12 | 2 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 équiv. Noyau de renfort à feuille en acier inoxydable | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur métallisée | Fluide applicable | Gaz contenant des acides et des alcalis / Air | Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.007 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 30::450 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles