Conduit de soufflets

Conduit de soufflets
Features large diameter opening yet is lightweight and can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size. Can be used for ventilation, exhaust and dust collection applications in various areas such as construction areas inside manholes or tunnels.

[Features]
Can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size.
Features large diameter opening yet is lightweight and is easy to transport

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21104-400-[1-10/1]
21104-500-[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)
1 11 jours 10400418.00.004400400161 ~ 10
1 11 jours 10500520.00.003500500201 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC souple·dur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Couleur Gris Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique