Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22166-25-[1-50/1] |
22166-32-[1-50/1] |
22166-38-[1-50/1] |
22166-50-[1-50/1] |
22166-65-[1-50/1] |
22166-75-[1-50/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 25 | 36.7 | 120 | 1 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 32 | 44 | 150 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 38 | 51 | 210 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 50 | 65.2 | 240 | 2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 65 | 80.5 | 330 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 75 | 95.5 | 390 | 3 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polypropylène + Élastomère à base d'oléfine | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Semi-transparent |
Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.5 | Plage de températures de service, aspiration(°C) | 0-50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | 0-50 |
Terre | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles