Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6000ZZ |
6001ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Fréquence de rotation (graisse) (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 3890 | 28000 | 1570 | ||
2.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 4350 | 25000 | 1910 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | À double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Précision (JIS) | Qualité 0 | Largeur B(mm) | 8 |
Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à support | Perforation |
Structure du joint | À double blindage |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles