Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6700 |
6700ZZ |
6701ZZ |
6703 |
6704 |
6800ZZ |
6801ZZ |
6802 |
6802ZZ |
6803ZZ |
6804ZZ |
6805ZZ |
68012RS |
6900ZZ |
6901ZZ |
69002RS |
6902ZZ |
6903ZZ |
6904ZZ |
6905ZZ |
F6700ZZ |
F6701ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bague externe | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Fréquence de rotation (graisse) (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plat | 10 | 15 | 3 | 857 | 15000 | 435 | Type ouvert | |
6.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 10 | 15 | 4 | 857 | 15000 | 435 | À double blindage | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 12 | 18 | 4 | 928 | 13000 | 532 | À double blindage | |
11.75 € | 100 | 10 jours | 10 | Plat | 17 | 23 | 4 | 999 | 9500 | 657 | Type ouvert | ||
11.86 € | 100 | 10 jours | 10 | Plat | 20 | 27 | 4 | 1010 | 8500 | 722 | Type ouvert | ||
4.53 € 2.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 10 | 19 | 5 | 1720 | 34000 | 840 | À double blindage | |
4.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plat | 12 | 21 | 5 | 1920 | 30000 | 1040 | À double blindage | |
6.47 € 3.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 15 | 24 | 5 | 2070 | 26000 | 1260 | Type ouvert | |
4.75 € | 100 | 13 jours | 10 | Plat | 15 | 24 | 5 | 2070 | 26000 | 1260 | À double blindage | ||
5.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plat | 17 | 26 | 5 | 2230 | 24000 | 1460 | À double blindage | |
5.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plat | 20 | 32 | 7 | 4020 | 21000 | 2460 | À double blindage | |
6.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Plat | 25 | 37 | 7 | 4300 | 18000 | 2940 | À double blindage | |
7.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plat | 12 | 21 | 5 | 1920 | 30000 | 1040 | À joint à double contact | |
4.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 10 | 22 | 6 | 2700 | 31000 | 1270 | À double blindage | |
4.11 € 2.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 12 | 24 | 6 | 2890 | 28000 | 1460 | À double blindage | |
6.04 € | 1 | 10 jours | 10 | Plat | 10 | 22 | 6 | 2700 | 31000 | 1270 | À joint à double contact | ||
4.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Plat | 15 | 28 | 7 | 4330 | 24000 | 2250 | À double blindage | |
4.76 € 2.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 17 | 30 | 7 | 4590 | 22000 | 2560 | À double blindage | |
4.79 € | 100 | 13 jours | 10 | Plat | 20 | 37 | 9 | 6380 | 19000 | 3680 | À double blindage | ||
5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plat | 25 | 42 | 9 | 7010 | 16000 | 4550 | À double blindage | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collerette | 10 | 15 | 4 | 857 | 15000 | 435 | À double blindage | |
9.74 € | 1 | 15 jours | 10 | Collerette | 12 | 18 | 4 | 928 | 13000 | 532 | À double blindage |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à support | Perforation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Structure du joint
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles