Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Fréquence de rotation (graisse) (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | 3 | 728.45 | 15000 | 348 | Type ouvert | |
6.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 15 | 4 | 728.45 | 15000 | 348 | À double blindage | ||
8.76 € | 100 | 12 jours | 10 | 12 | 18 | 4 | 788.8 | 13000 | 425.6 | Type ouvert | ||
9.80 € | 100 | 10 jours | 10 | 12 | 18 | 4 | 788.8 | 13000 | 425.6 | À joint à double contact | ||
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 4 | 788.8 | 13000 | 425.6 | À double blindage | |
9.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 4 | 796.45 | 11000 | 464.8 | Type ouvert | |
8.48 € | 100 | 12 jours | 10 | 15 | 21 | 4 | 796.45 | 11000 | 464.8 | À double blindage | ||
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 23 | 4 | 849.15 | 9500 | 525.6 | Type ouvert | |
13.55 € | 100 | 10 jours | 10 | 17 | 23 | 4 | 849.15 | 9500 | 525.6 | À joint à double contact | ||
14.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 27 | 4 | 858.5 | 8500 | 577.6 | Type ouvert | ||
18.33 € | 100 | 10 jours | 10 | 20 | 27 | 4 | 858.5 | 8500 | 577.6 | À joint à double contact | ||
13.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 27 | 4 | 858.5 | 8500 | 577.6 | À double blindage | |
21.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 32 | 4 | 935 | 7000 | 670.4 | Type ouvert | |
25.79 € | 100 | 10 jours | 10 | 25 | 32 | 4 | 935 | 7000 | 670.4 | À joint à double contact | ||
46.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 37 | 4 | 969 | 5500 | 757.6 | Type ouvert | ||
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 5 | 1462 | 34000 | 672 | Type ouvert | |
6.71 € | 100 | 10 jours | 10 | 10 | 19 | 5 | 1462 | 34000 | 672 | À joint à double contact | ||
6.09 € 2.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 19 | 5 | 1462 | 34000 | 672 | À double blindage | ||
7.56 € | 100 | 12 jours | 10 | 12 | 21 | 5 | 1632 | 30000 | 832 | Type ouvert | ||
7.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 5 | 1632 | 30000 | 832 | À joint à double contact | |
7.81 € | 1 | 15 jours | 10 | 12 | 21 | 5 | 1632 | 30000 | 832 | À double blindage | ||
8.98 € | 100 | 12 jours | 10 | 15 | 24 | 5 | 1759.5 | 26000 | 1008 | Type ouvert | ||
9.46 € | 100 | 12 jours | 10 | 15 | 24 | 5 | 1759.5 | 26000 | 1008 | À joint à double contact | ||
8.42 € 4.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 24 | 5 | 1759.5 | 26000 | 1008 | À double blindage | |
11.44 € | 100 | 10 jours | 10 | 17 | 26 | 5 | 1895.5 | 24000 | 1168 | Type ouvert | ||
10.61 € | 100 | 12 jours | 10 | 17 | 26 | 5 | 1895.5 | 24000 | 1168 | À joint à double contact | ||
12.71 € | 20 | 10 jours | 10 | 20 | 32 | 7 | 3417 | 21000 | 1968 | Type ouvert | ||
12.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 7 | 3417 | 21000 | 1968 | À joint à double contact | ||
13.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 7 | 3417 | 21000 | 1968 | À double blindage | |
17.83 € | 20 | 10 jours | 10 | 25 | 37 | 7 | 3655 | 18000 | 2352 | Type ouvert | ||
16.32 € | 100 | 12 jours | 10 | 25 | 37 | 7 | 3655 | 18000 | 2352 | À double blindage | ||
18.58 € | 10 | 10 jours | 10 | 30 | 42 | 7 | 3782.5 | 15000 | 2752 | Type ouvert | ||
20.85 € | 100 | 10 jours | 10 | 30 | 42 | 7 | 3782.5 | 15000 | 2752 | À joint à double contact | ||
21.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 42 | 7 | 3782.5 | 15000 | 2752 | À double blindage | |
20.29 € | 10 | 13 jours | 10 | 35 | 47 | 7 | 4029 | 13000 | 3056 | Type ouvert | ||
27.37 € | 10 | 13 jours | 10 | 35 | 47 | 7 | 4029 | 13000 | 3056 | À joint à double contact | ||
24.57 € 11.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 47 | 7 | 4029 | 13000 | 3056 | À double blindage | ||
27.86 € | 10 | 10 jours | 10 | 40 | 52 | 7 | 4190.5 | 12000 | 3344 | Type ouvert | ||
34.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 52 | 7 | 4190.5 | 12000 | 3344 | À joint à double contact | |
31.67 € | 100 | 15 jours | 10 | 40 | 52 | 7 | 4190.5 | 12000 | 3344 | À double blindage | ||
6.35 € | 100 | 12 jours | 10 | 10 | 22 | 6 | 2295 | 31000 | 1016 | Type ouvert | ||
5.98 € 2.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 22 | 6 | 2295 | 31000 | 1016 | À double blindage | |
9.76 € | 100 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | 3680.5 | 2400 | 1800 | À double blindage | |
8.99 € | 20 | 10 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 3901.5 | 22000 | 2048 | Type ouvert | ||
9.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 3901.5 | 22000 | 2048 | À joint à double contact | |
11.87 € | 100 | 12 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 3901.5 | 22000 | 2048 | À double blindage | ||
12.20 € | 20 | 12 jours | 10 | 20 | 37 | 9 | 5423 | 19000 | 2944 | Type ouvert | ||
12.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 37 | 9 | 5423 | 19000 | 2944 | À joint à double contact | |
13.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | 37 | 9 | 5423 | 19000 | 2944 | À double blindage | ||
17.83 € | 20 | 10 jours | 10 | 25 | 42 | 9 | 5958.5 | 16000 | 3640 | Type ouvert | ||
16.31 € | 100 | 10 jours | 10 | 25 | 42 | 9 | 5958.5 | 16000 | 3640 | À joint à double contact | ||
12.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 9 | 5958.5 | 16000 | 3640 | À double blindage | |
16.40 € 8.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 47 | 9 | 6154 | 14000 | 4008 | À double blindage | |
20.70 € | 10 | 10 jours | 10 | 35 | 55 | 10 | 9265 | 12000 | 6200 | Type ouvert | ||
24.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 55 | 10 | 9265 | 12000 | 6200 | À double blindage | |
30.61 € | 10 | 10 jours | 10 | 40 | 62 | 12 | 11645 | 11000 | 7936 | Type ouvert | ||
33.36 € | 100 | 10 jours | 10 | 40 | 62 | 12 | 11645 | 11000 | 7936 | À joint à double contact | ||
29.02 € | 100 | 10 jours | 10 | 40 | 62 | 12 | 11645 | 11000 | 7936 | À double blindage | ||
41.04 € | 10 | 10 jours | 10 | 45 | 68 | 12 | 11985 | 10000 | 8720 | Type ouvert | ||
45.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 68 | 12 | 11985 | 10000 | 8720 | À joint à double contact |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Type de bague externe | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Type à support | Perforation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Structure du joint
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles