Bouchon NSP sans vanne, modèle NPH

Bouchon NSP sans vanne, modèle NPH
  • En promotion
  • Remise sur volume
Since the pressure loss is small, coupler is optimal for the piping of high viscosity fluids, as well as powders, steam, grease, and chemicals.

[Features]
· Both socket and plug use the two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism.
· Since the pressure loss is extremely small, it is ideal for piping high viscosity fluids as well as powders, water, steam, grease, and chemicals.
· Male threaded types (M), female threaded types (F), and hose nipple types (H) available.
· The items with lock mechanisms are made-to-order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1NPH-BSBM
1NPH-SUS
2NPH-SUS
3NPH-BSBM
3NPH-SUS
4NPH-BSBM
4NPH-SUS
6NPH-BSBM
6NPH-SUS
8NPH-BSBM
8NPH-SUS
10NPH-SUS
16NPH-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Plage de pression de service
(MPa)
Zone en coupe transversale minimum
(mm2)
Diamètre extérieur du flexible de connexion C
(mm)

3.55 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~4.976.5

8.29 €

1 Disponible 5 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.976.5

10.05 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.9208

6.16 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~4.93811

9.59 €

5.75 €

1 Jour même

Stock

-[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.93811

11.44 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~4.97915

18.93 €

1 Disponible 5 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.97915

17.96 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~2.917721

31.21 €

1 Disponible 5 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.917721

37.02 €

1 10 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~2.928427

54.13 €

1 Disponible 10 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.928427

112.08 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.053134.5

185.46 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~1.5125754

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Pour connexion de flexible Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Poudre Structure de vanne Type à ouverture à passages doubles
Environnement / applications de fonctionnement Standard / Vide / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement pour applications agroalimentaires

Assistance technique