Bouchons micro super mini CE00, type MP

Bouchons micro super mini CE00, type MP
  • Remise sur volume
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. SUS is an optimal material for physiochemical equipment and medical equipment.

[Features]
· The pipe can be connected with one touch just by pushing the plug into the socket.
· Able to use in a wide range of applications with the built-in automatic valve with superior pressure resistance to the socket.
· Brass version has an electroless nickel plating finish, making it resistant to corrosion and highly durable.
· Stainless steel is the optimal material for physicochemical equipment, medical equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE-00-MP-1/8-BSBM
CE-00-MP-1/8-SUS304
CE-00-MP-M5-BSBM
CE-00-MP-M5-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type raccord en T à filetage de connexion

1.35 €

1 5 jours [Laiton] Laiton (BSBM)-20~80R1/8

6.74 €

1 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180R1/8

1.31 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] Laiton (BSBM)-20~80M5

6.40 €

1 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de pression de service(MPa) 0::0.98 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 4.5

Assistance technique