Douille micro super mini CA00, modèle MS pour l'industrie générale

Douille micro super mini CA00, modèle MS pour l'industrie générale
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. The main body is made from brass and is chrome plated for superior corrosion resistance.

[Features]
· One-touch operation involves simply pushing a plug into a socket for air piping connections.
· The main body, made of chrome-plated brass, is resistant to corrosion and very durable.
· Supports a wide range of applications with an automatic valve featuring excellent pressure resistance built into the socket.
· We also manufacture all stainless types for semiconductor-related equipment, scientific equipment, medical devices, etc.
· We design and manufacture products for panel equipment and special purposes.
· Utilized in a variety of different fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-00-MS-M5

Référence pièce
CA-00-MS-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.32 €

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98 Type raccord en T à filetage de connexion M5 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 4.9

Vous vous trouvez sur la page de Douille micro super mini CA00, modèle MS pour l'industrie générale, le numéro d'article est le suivant: CA-00-MS-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-MS-M5.

Assistance technique