Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Fileté | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau d'étanchéité | NA | Fluides applicables | Eau / Air |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard | Plage de pression de service(MPa) | 0::1.47 |
Zone en coupe transversale minimum(mm2) | 44 | Type de débit | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type raccord en T à filetage de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles