Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | Type de débit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 130 | Débit élevé | |
31.62 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 130 | Débit élevé | ||
20.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 130 | Débit élevé | |
74.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/4 | 130 | Débit élevé | |
35.84 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/4 | 130 | Débit élevé | ||
24.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/4 | 130 | Débit élevé | |
107.28 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1 | 130 | Débit élevé | ||
48.32 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1 | 130 | Débit élevé | ||
29.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1 | 130 | Débit élevé | |
32.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | |
38.48 € | 1 | 9 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R1/4 | 38 | Standard | ||
17.30 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | ||
20.99 € | 1 | 9 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R1/4 | 38 | Standard | ||
7.23 € 5.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | ||
32.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | |
38.53 € | 1 | 9 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R3/8 | 50 | Standard | ||
17.91 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | ||
21.35 € | 1 | 9 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R3/8 | 50 | Standard | ||
7.93 € 5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | |
37.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard | |
45.00 € | 1 | 9 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R1/2 | 66 | Standard | ||
21.52 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard | ||
25.74 € | 1 | 9 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R1/2 | 66 | Standard | ||
9.76 € 6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Fileté | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Fluides applicables | Eau / Air | Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard |
Plage de pression de service(MPa) | 0::1.47 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau d'étanchéité
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type de débit
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles