• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplements à simple pression pour tuyauterie en acier inoxydable SUSDAKE (coude pour bouche d'incendie)

Accouplements à simple pression pour tuyauterie en acier inoxydable SUSDAKE (coude pour bouche d'incendie)

Just insert the pipe into the coupling to finish construction without tools. The lip shape of the gasket applies suitable internal pressure to the gasket, providing stable sealing performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKWL-20X15A
DKWL-20X20A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal Plage de températures de service min.
(°C)
Plage de températures de service max.
(°C)

22.87 €

6 jours 1/2B (15A)0100

22.87 €

6 jours 3/4B (20A)0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Coude pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable(Ø) 22.22 Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable 20Su

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique