Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GJ1-1/2-FX |
GJ1-1/4-FX |
GJ1/2-FX |
GJ1/2-SZ |
GJ1/4-FX |
GJ1/4-FXD |
GJ1/4-SZ |
GJ1/8-FX |
GJ1/8-SZ |
GJ1-FX |
GJ2-FX |
GJ3/4-FX |
GJ3/4-SZ |
GJ3/8-FX |
GJ3/8-SZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (R) | Longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Nombre de stries du filetage | Joint sec, pièce filetée | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 1/2 | 22 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 11 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
20.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 1/4 | 22 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 11 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2 | 15 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 14 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
12.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2 | 15 | Acier inoxydable | Numéro | 14 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.08 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4 | 11 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 19 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
219.37 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1/4 | 11 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 19 | Disponible | Boîte / paquet | ||
6.88 € 3.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4 | 11 | Acier inoxydable | Numéro | 19 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/8 | 8 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 28 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/8 | 8 | Acier inoxydable | Numéro | 28 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 19 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 11 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
76.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 26 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 11 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4 | 17 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 14 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
15.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4 | 17 | Acier inoxydable | Numéro | 14 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 12 | [Acier] Acier au carbone pour la construction | Couleur de l'état de livraison | 19 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
8.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 12 | Acier inoxydable | Numéro | 19 | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | Type à bouchon | Bouchons flottants |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (R)
Longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Nombre de stries du filetage
Joint sec, pièce filetée
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles