Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier inoxydable | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 3.2 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 7 | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 4.3 | 4 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 9 | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 5.3 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 10 | ||
0.41 € 0.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 6.4 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 12.5 | ||
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 8.4 | 8 | 1.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 17 | ||
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 13 | 12 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 24 | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 17 | 16 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 30 | ||
3.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 21 | 20 | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 37 | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 3.2 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 7 | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 4.3 | 4 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 9 | ||
932.45 € | 10,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 5.3 | 5 | 0.8 | Boîte / paquet | - | 10 | ||
443.04 € | 4,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 6.4 | 6 | 1 | Boîte / paquet | - | 12.5 | ||
289.29 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 8.4 | 8 | 1.4 | Boîte / paquet | - | 17 | ||
304.54 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 10.5 | 10 | 1.8 | Boîte / paquet | - | 21 | ||
256.14 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 13 | 12 | 2.2 | Boîte / paquet | - | 24 | ||
1.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 15 | 14 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 28 | ||
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 17 | 16 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 30 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 3.2 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 7 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 4.3 | 4 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 9 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 5.3 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 10 | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 6.4 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 12.5 | ||
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 8.4 | 8 | 1.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 17 | ||
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 10.5 | 10 | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 21 | ||
0.44 € 0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 13 | 12 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 24 | ||
2.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 15 | 14 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 28 | ||
0.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 17 | 16 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 30 | ||
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 19 | 18 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 34 | ||
1.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 21 | 20 | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 37 | ||
2.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 23 | 22 | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 39 | ||
3.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 25 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 44 | ||
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 28 | 27 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 50 | ||
5.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Couleur de l'état de livraison | 31 | 30 | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | 56 | ||
0.43 € 0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 3.2 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 7 | ||
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 4.3 | 4 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 9 | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 5.3 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 10 | ||
0.64 € 0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 6.4 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 12.5 | ||
0.55 € 0.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 8.4 | 8 | 1.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 17 | ||
1.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 10.5 | 10 | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 21 | ||
2.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 13 | 12 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 24 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Matériau : acier | EN 1.1206 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (détaillé) | Couleur de l'état de livraison | Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque | Type de charge | N°1 (charge légère) |
JIS standard | Type A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier inoxydable
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles