Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZLCA-13 |
ZLCA-20 |
ZLCA-25 |
ZLCA-30 |
ZLCA-40 |
ZLCA-50 |
ZLCA-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 7 jours | 15.88 | 13Su | ||
10.43 € | 1 | 7 jours | 22.22 | 20Su | ||
11.72 € | 1 | 7 jours | 28.58 | 25Su | ||
13.85 € | 1 | 7 jours | 34 | 30Su | ||
17.86 € | 1 | 7 jours | 42.7 | 40Su | ||
22.95 € | 1 | 7 jours | 48.6 | 50Su | ||
32.24 € | 1 | 7 jours | 60.5 | 60Su |
Loading...
Type | Raccord | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Autre | Matériau de tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de service min.(°C) | 0 | Plage de températures de service max.(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles