Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre identique | Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre différents | D.E. de tuyau applicable (Ø) | D.E. du tuyau (le deuxième port) (Ø) | Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable | Diamètre extérieur nominal du tuyau (2e) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 22.22 | 15.88 | 20Su | 13Su | ||
30.94 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 28.58 | 15.88 | 25Su | 13Su | ||
33.40 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 28.58 | 22.22 | 25Su | 20Su | ||
38.27 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 34 | 15.88 | 30Su | 13Su | ||
41.33 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 34 | 22.22 | 30Su | 20Su | ||
41.33 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 34 | 28.58 | 30Su | 25Su | ||
47.23 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 42.7 | 15.88 | 40Su | 13Su | ||
51.00 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 42.7 | 22.22 | 40Su | 20Su | ||
51.00 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 42.7 | 28.58 | 40Su | 25Su | ||
51.00 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 42.7 | 34 | 40Su | 30Su | ||
63.71 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 48.6 | 22.22 | 50Su | 20Su | ||
63.71 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 48.6 | 28.58 | 50Su | 25Su | ||
63.71 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 48.6 | 34 | 50Su | 30Su | ||
63.71 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 48.6 | 42.7 | 50Su | 40Su | ||
84.25 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 60.5 | 22.22 | 60Su | 20Su | ||
84.25 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 60.5 | 28.58 | 60Su | 25Su | ||
84.25 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 60.5 | 34 | 60Su | 30Su | ||
90.99 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 60.5 | 42.7 | 60Su | 40Su | ||
90.99 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douilles de diamètres différents | 60.5 | 48.6 | 60Su | 50Su | ||
17.37 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 15.88 | - | 13Su | - | ||
24.03 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 22.22 | - | 20Su | - | ||
29.60 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 28.58 | - | 25Su | - | ||
35.06 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 34 | - | 30Su | - | ||
43.67 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 42.7 | - | 40Su | - | ||
56.68 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 48.6 | - | 50Su | - | ||
82.20 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | 60.5 | - | 60Su | - |
Loading...
Type | Raccord | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de service min.(°C) | 0 | Plage de températures de service max.(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre identique
Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre différents
D.E. de tuyau applicable(Ø)
D.E. du tuyau (le deuxième port)(Ø)
Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable
Diamètre extérieur nominal du tuyau (2e)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles