• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour raccord mécanique T de tuyauterie en acier inoxydable

Pour raccord mécanique T de tuyauterie en acier inoxydable

Mechanical type tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable fitting with superb corrosion resistance and heat resistance, which leverages the special characteristics of lightweight and strong stainless steel piping.

[Features]
· Zlok® is a mechanical pipe fitting that has been developed for stainless steel piping.
· Highly reliable fitting benefits from the lightweight and strong characteristics of stainless steel pipes, and has superior corrosion and heat resistance properties.
· Packing features stable long-term sealing properties due to a structure which includes appropriate pressure applied to the surface.
· A fluorine rubber material with superior durability, heat resistance, and resistance against aqueous chlorine that satisfies leaching standards when it is used as a water supply device is used in the packing.
· Because the connector between the pipe and the fitting has a tapered surface and is tightened using a nut, a strong connecting force is achieved via the so-called wedge effect.
· Packing does not have to be removed from the fitting while laying pipe.
· Furthermore, because piping cannot be performed unless pipe ends are expanded, pipes do not fall out.
· Loose pipes can be found easily using a unique indicator that distinguishes between hand tightened and fully tightened pipes.
· When final tightening is neglected, water will leak from fittings during water pressure tests, thus allowing loose pipes to be detected.
· Expanded pipes can be corrected easily using an automated device after pipe setting.
· Pipes can easily be held and secured as the connector between the pipe and the fitting is not prone to wobbling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZLRT-20X13
ZLRT-25X13
ZLRT-25X20
ZLRT-30X13
ZLRT-30X20
ZLRT-30X25
ZLRT-40X13
ZLRT-40X20
ZLRT-40X25
ZLRT-40X30
ZLRT-50X13
ZLRT-50X20
ZLRT-50X25
ZLRT-50X30
ZLRT-50X40
ZLRT-60X20
ZLRT-60X25
ZLRT-60X30
ZLRT-60X40
ZLRT-60X50
ZLT-13
ZLT-20
ZLT-25
ZLT-30
ZLT-40
ZLT-50
ZLT-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre identique Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre différents D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. du tuyau (le deuxième port)
(Ø)
Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable Diamètre extérieur nominal du tuyau (2e) Plage de températures de service min.
(°C)
Plage de températures de service max.
(°C)

30.86 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent22.2215.8820Su13Su0100

36.11 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent28.5815.8825Su13Su0100

36.11 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent28.5822.2225Su20Su0100

54.29 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent3415.8830Su13Su0100

52.60 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent3422.2230Su20Su0100

52.60 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent3428.5830Su25Su0100

71.25 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent42.715.8840Su13Su0100

68.96 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent42.722.2240Su20Su0100

68.96 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent42.728.5840Su25Su0100

68.96 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent42.73440Su30Su0100

75.54 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent48.615.8850Su13Su0100

73.08 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent48.622.2250Su20Su0100

73.08 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent48.628.5850Su25Su0100

73.08 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent48.63450Su30Su0100

73.08 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent48.642.750Su40Su0100

90.01 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent60.522.2260Su20Su0100

90.01 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent60.528.5860Su25Su0100

90.01 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent60.53460Su30Su0100

90.01 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent60.542.760Su40Su0100

90.01 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres différents-[T] Raccord en T de diamètre différent60.548.660Su50Su0100

20.43 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-15.88-13Su-0100

23.24 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-22.22-20Su-0100

27.93 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-28.58-25Su-0100

39.60 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-34-30Su-0100

51.56 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-42.7-40Su-0100

64.10 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-48.6-50Su-0100

83.61 €

5 jours Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques[Raccords-unions en T] T-60.5-60Su-0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau
Matériau de tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique