• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour acier inoxydable en accouplement à simple pression SUSDAKE (douille de bouche d'incendie)

Pour acier inoxydable en accouplement à simple pression SUSDAKE (douille de bouche d'incendie)

Just insert the pipe into the coupling to finish construction without tools. The lip shape of the gasket applies suitable internal pressure to the gasket, providing stable sealing performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKWS-20X15A
DKWS-25X25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable Plage de températures de service min.
(°C)
Plage de températures de service max.
(°C)

19.93 €

6 jours 22.221/2B (15A)20Su0100

24.26 €

6 jours 28.581B (25A)25Su0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Douille pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique