Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F2-6 |
F2X-7 |
F3-7M |
F3-8 |
F3-8M |
F4-9 |
F4-9M |
F4-10 |
F4-10M |
F5-10M |
F5-11 |
F5-12M |
F6-12 |
F6-12M |
F6-14M |
F7-15 |
F7-15M |
F7-17M |
F8-16 |
F8-19M |
F9-17 |
F9-17M |
F9-20M |
F10-18 |
F10-20M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. D (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Avec fente pour roulement de butée | D.I. D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 6 | 3 | 143 | 83 | NA | - | |
5.14 € | 1 | 13 jours | 2.5 | 7 | 3.5 | 199 | 120 | NA | - | ||
7.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 7 | 3 | 497 | 440 | Disponible | 3.2 | |
5.83 € | 1 | 5 jours | 3 | 8 | 3.5 | 212 | 140 | NA | - | ||
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 3.5 | 859 | 771 | Disponible | 3.2 | |
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 9 | 4 | 221 | 160 | NA | - | |
6.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 9 | 4 | 816 | 771 | Disponible | 4.2 | |
5.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 4.5 | 355 | 245 | NA | - | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 4 | 799 | 771 | Disponible | 4.2 | |
7.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 10 | 4 | 1025 | 1156 | Disponible | 5.2 | |
5.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 11 | 4.5 | 340 | 245 | NA | - | |
6.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 12 | 4 | 912 | 1028 | Disponible | 5.2 | |
5.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 12 | 4.5 | 390 | 315 | NA | - | |
7.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 12 | 4.5 | 1579 | 1835 | Disponible | 6.2 | |
7.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 14 | 5 | 1883 | 2023 | Disponible | 6.25 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7 | 15 | 5 | 795 | 630 | NA | - | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 15 | 5.5 | 3484 | 4128 | Disponible | 7.2 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 17 | 6 | 2645 | 3146 | Disponible | 7.2 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 16 | 5 | 535 | 445 | NA | - | |
8.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 19 | 7 | 3399 | 4110 | Disponible | 8.2 | |
5.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 17 | 5 | 815 | 710 | NA | - | |
7.31 € | 1 | 5 jours | 9 | 17 | 5 | 3313 | 4128 | Disponible | 9.2 | ||
7.31 € | 1 | Disponible | 11 jours | 9 | 20 | 7 | 3327 | 4110 | Disponible | 9.2 | |
5.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 5.5 | 800 | 710 | NA | - | |
8.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 6.5 | 4707 | 6243 | Disponible | 10.2 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille de butée | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Poussée | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. D(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N)
Avec fente pour roulement de butée
D.I. D1(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles