Rondelles coudées【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rondelles coudées
  • En promotion
  • Remise sur volume
Generates a load by bending a flat washer into an arch-like shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dimensions et spécifications de rondelle ondulée

Rondelle ondulée : Images associées

Schéma d'encombrement

Unité : mm

Taille n°dDHt
Dimensions de baseToléranceDimensions de baseToléranceDimensions de baseTolérance
MB-17111.7+0.2
-0.1
3.7±0.20.6±0.20.1
MB-32123.26.510.15
MB-40014.1101.30.2
MB-42014.2101.20.25
MB-43014.36.81.20.15
MB-43024.381.20.3
MB-50115±0.27.91.20.15
MB-52115.2101.25±0.250.1
MB-53015.3101.4±0.20.3
MB-62016.2111.20.2
MB-62036.2111.40.15
MB-63016.3111.50.4
MB-65116.59.81.20.5
MB-75017.515±0.32.5±0.30.3
MB-83028.5152.30.5
MB-85018.51630.4
MB-1251112.5±0.316.82.20.4
MB-1590015.9201.30.25


Matériau : spécifications d'acier à ressort

  • Dureté : 40 à 50HRC
  • Traitement de surface : ACP (revêtement phosphate)
Référence pièce
MB-4301
MB-4302
MB-5011
MB-5301
MB-6203
MB-6301
MB-6511-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType (application) Matériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) Type, rondelles élastiques D.E. D
(mm)

0.13 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Prévention contre le desserrageAcierParker4.30.15Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée6.8

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10Prévention contre le desserrageAcierParker4.30.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée8

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Prévention contre le desserrageAcierParker50.15Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée7.9

0.18 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Prévention contre le desserrageAcierParker5.30.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée10

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10Prévention contre le desserrageAcierParker6.20.15Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée11

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Prévention contre le desserrageAcierParker6.30.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0601 équiv.Revêtement phosphateRondelle courbée11

62.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-Acier inoxydable-6.50.5Boîte / paquet--Rondelle ondulée9.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle élastique

Assistance technique