Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTW-3.2 |
UTW-4 |
UTW-5-3W |
UTW-6 |
UTW-6-3W |
UTW-7 |
UTW-7-3W |
UTW-8 |
UTW-8-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 4~4.99 | 3.26 | 3.2 | À revêtement phosphate | |
0.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5~6.99 | 4.08 | 4 | À revêtement phosphate | ||
0.04 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 6~7.99 | 5.1 | 5 | Zingage, chrome trivalent | |
0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 7~8.99 | 6.1 | 6 | À revêtement phosphate | |
0.06 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 7~8.99 | 6.1 | 6 | Zingage, chrome trivalent | |
0.07 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 8~10.99 | 7.1 | 7 | À revêtement phosphate | |
0.07 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 8~10.99 | 7.1 | 7 | Zingage, chrome trivalent | |
0.12 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 9~11.99 | 8.1 | 8 | À revêtement phosphate | |
0.11 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 9~11.99 | 8.1 | 8 | Zingage, chrome trivalent |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bagues de retenue en U | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) |
Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles