Écrous borgnes, modèle F

Écrous borgnes, modèle F
  • Remise sur volume
The cap nut just needs to be pushed on the retained part. No grooving, tapping, thread cutting, etc. are necessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-5
WS-6
WS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10511.555

0.10 €

20 Disponible 6 jours 1061266

0.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10814.388

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Matériau Acier
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage À enfoncer (insertion)
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface À revêtement phosphate

Assistance technique