Bagues de retenue à serrage

Bagues de retenue à serrage
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fastens with the grip force of the retaining ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTW-1.5
GTW-2
GTW-2.5
GTW-3
GTW-3.0-SUS
GTW-4
GTW-4.0-SUS
GTW-5
GTW-6
GTW-7
GTW-8
GTW-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Traitement de surface

0.04 €

50 Disponible 6 jours 101.5Acier1.41.51.5À revêtement phosphate

0.04 €

50 Disponible 6 jours 102Acier1.922À revêtement phosphate

0.02 €

50 6 jours 102.5Acier2.352.52.5À revêtement phosphate

0.03 €

50 Disponible 6 jours 103Acier2.8533À revêtement phosphate

0.44 €

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Acier inoxydable2.8533NA

0.40 €

0.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Acier3.844À revêtement phosphate

0.45 €

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Acier inoxydable3.844NA

0.04 €

0.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Acier4.7555À revêtement phosphate

0.10 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Acier5.766À revêtement phosphate

0.06 €

50 Disponible 6 jours 107Acier6.777À revêtement phosphate

1.66 €

1 Disponible 6 jours 108Acier7.788À revêtement phosphate

0.11 €

1 Disponible 6 jours 109Acier8.6599À revêtement phosphate

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage À enfoncer (insertion) Type de produit Bague de retenue

Assistance technique