Écrou à tôle

Écrou à tôle
  • Remise sur volume
[Nominal] 3, 4
[Material] Spring steel with HRC 38 to 46 hardness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPN-3
TPN-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Arbre ou trou applicable d (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)
(mm)

0.05 €

33 Disponible 6 jours 10332.63

0.08 €

33 6 jours 10443.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Unité de vente Boîte / paquet Type de produit Bague de retenue
Traitement de surface Zingage, chrome trivalent

Assistance technique