Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FSPN-2-SUS |
FSPN-3-SUS |
FSPN-4-SUS |
FSPN-5-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Arbre ou trou applicable d (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable S (référence) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € 0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 5 | 4.6 | 5 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Écrou capuchon pour arbre | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | À enfoncer (insertion) |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Arbre ou trou applicable d (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles