Bagues de retenue de type conique (pour arbres)

Bagues de retenue de type conique (pour arbres)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Machined to fit precisely into the groove, and takes up play caused by an unbalanced retained part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT-30
NT-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.82 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10303028.1530

2.83 €

1 Disponible 6 jours 10353532.5535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue pour arbre biseauté Matériau Acier
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Standard
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface À revêtement phosphate

Assistance technique