Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRTW-6 |
CRTW-6-SUS |
CRTW-8 |
CRTW-10 |
CRTW-10-SUS |
CRTW-12 |
CRTW-12-SUS |
CRTW-14 |
CRTW-14-SUS |
CRTW-16 |
CRTW-18 |
CSTW-4.5-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme | Nominal (d1) | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 6 | Acier | 2.2 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | À revêtement phosphate | |||
26.99 € 12.15 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 6 | Acier inoxydable | 2.2 | 6 | Boîte / paquet | 6 | NA | ||
0.03 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 8 | Acier | 3.6 | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | À revêtement phosphate | ||
0.03 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 10 | Acier | 5 | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | À revêtement phosphate | ||
0.49 € 0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 10 | Acier inoxydable | 5 | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | NA | ||
0.04 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 12 | Acier | 6.6 | 12 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | À revêtement phosphate | ||
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 12 | Acier inoxydable | 6.6 | 12 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | NA | ||
0.41 € 0.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 14 | Acier | 8.2 | 14 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 14 | À revêtement phosphate | ||
0.13 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 14 | Acier inoxydable | 8.2 | 14 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 14 | NA | ||
0.06 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 16 | Acier | 9.8 | 16 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 16 | À revêtement phosphate | ||
0.08 € | 34 | Disponible | 6 jours | 10 | Direction de poussée (pour trou) | Écrou capuchon pour trou | 18 | Acier | 11 | 18 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 18 | À revêtement phosphate | ||
0.08 € 0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Direction de poussée (pour arbre) | Écrou capuchon pour arbre | 4.5 | Acier inoxydable | 4.3 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4.5 | Revêtement phosphate |
Loading...
Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | À enfoncer (insertion) | Type de produit | Bague de retenue |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme
Nominal (d1)
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles