• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous capuchons (pour trous)

Écrous capuchons (pour trous)
  • Remise sur volume
The push nut is engineered with a series of angled prongs on its outer circumference whose edges catch onto the inner circumference of a hole. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPN-6
RPN-8
RPN-8-SUS
RPN-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Matériau Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Traitement de surface Arbre ou trou applicable d (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)
(mm)

0.03 €

1 Jour même

Stock

106Acier6À revêtement phosphate16

0.05 €

1 Disponible 6 jours 108Acier8À revêtement phosphate1.88

0.04 €

1 Disponible 6 jours 108Acier inoxydable8NA1.88

0.04 €

34 Disponible 7 jours 1010Acier10À revêtement phosphate310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Écrou capuchon pour trou Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de méthode de montage À enfoncer (insertion) Type de produit Bague de retenue

Assistance technique