Bagues de retenue, modèle conique (pour trous)

Bagues de retenue, modèle conique (pour trous)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Machined to fit precisely into the groove, and takes up play caused by an unbalanced retained part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT-26
MT-28
MT-30
MT-32
MT-40
MT-42
MT-52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

2.10 €

1 Disponible 6 jours 1026262826

0.87 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10282830.128

0.53 €

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10303032.130

2.09 €

1 Disponible 6 jours 10323234.332

1.05 €

1 Disponible 6 jours 10404042.840

3.10 €

1 Disponible 6 jours 1042424542

3.52 €

1 Disponible 6 jours 10525255.752

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Bague de retenue pour trou biseauté Matériau Acier
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de méthode de montage Standard
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface À revêtement phosphate

Assistance technique