Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10 | |
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 11 | 11.4 | 11 | |
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | |
0.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 13 | 13.6 | 13 | |
0.16 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 14 | 14.6 | 14 | |
0.16 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 15 | 15.7 | 15 | |
0.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | |
0.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 17 | 17.8 | 17 | |
0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 18 | 19 | 18 | |
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 19 | 19 | 20 | 19 | |
0.22 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 21 | 20 | |
0.23 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 21 | 21 | 22 | 21 | |
0.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 22 | 23 | 22 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 24 | 25.2 | 24 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 25 | 26.2 | 25 | |
0.30 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 26 | 26 | 27.2 | 26 | |
0.35 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 28 | 28 | 29.4 | 28 | |
0.37 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 30 | 31.4 | 30 | |
0.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 32 | 33.7 | 32 | |
0.50 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 34 | 34 | 35.7 | 34 | |
0.50 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | 35 | 37 | 35 | |
0.54 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 36 | 36 | 38 | 36 | |
0.64 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 37 | 37 | 39 | 37 | |
1.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 38 | 40 | 38 | |
1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 40 | 42.5 | 40 | |
0.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 42 | 42 | 44.5 | 42 | |
0.87 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | 45 | 47.5 | 45 | |
0.96 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 47 | 47 | 49.5 | 47 | |
1.06 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 48 | 48 | 50.5 | 48 | |
1.09 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 50 | 53 | 50 | |
1.20 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 52 | 52 | 55 | 52 | |
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 55 | 58 | 55 | |
1.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 56 | 56 | 59 | 56 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 58 | 58 | 61 | 58 | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 60 | 63 | 60 | |
1.76 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 62 | 62 | 65 | 62 | |
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 65 | 68 | 65 | |
2.66 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 68 | 68 | 71 | 68 | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 72 | 72 | 75 | 72 | |
3.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 75 | 78 | 75 | |
3.28 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 78 | 78 | 81 | 78 | |
4.19 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | 80 | 83.5 | 80 | |
5.01 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 85 | 85 | 88.5 | 85 | |
5.45 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 90 | 90 | 93.5 | 90 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour trou) | Forme | Bagues de retenue en R rondes | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de roue intérieure | Type de méthode de montage | Standard |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | À revêtement phosphate |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles