Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 1.2 | Acier | 1.4~1.99 | 1.23 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.2 | À revêtement phosphate | |||
0.02 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.2 | Acier | 1.4~1.99 | 1.23 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.2 | Zingage, chrome trivalent | ||
17.02 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 1.2 | Acier | 1.4~1.99 | 1.23 | Boîte / paquet | 1.2 | Étain cobalt | ||
1.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.2 | Acier inoxydable | 1.4~1.99 | 1.23 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.2 | NA | ||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 1.5 | Acier | 2~2.49 | 1.53 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | À revêtement phosphate | |||
0.04 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | Acier | 2~2.49 | 1.53 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | Zingage, chrome trivalent | ||
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | Acier inoxydable | 2~2.49 | 1.53 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | NA | |||
0.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.9 | Acier | 2.5~2.99 | 1.93 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.9 | À revêtement phosphate | ||
7.24 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 1.9 | Acier | 2.5~2.99 | 1.93 | Boîte / paquet | 1.9 | Blanc trivalent | ||
17.02 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 1.9 | Acier | 2.5~2.99 | 1.93 | Boîte / paquet | 1.9 | Étain cobalt | ||
0.06 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | Acier | 2.5~3.19 | 2.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | À revêtement phosphate | ||
0.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | Acier | 2.5~3.19 | 2.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | Zingage, chrome trivalent | |||
15.75 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2 | Acier | 2.5~3.19 | 2.05 | Boîte / paquet | 2 | Étain cobalt | ||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 2 | Acier inoxydable | 2.5~3.19 | 2.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | NA | |||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 2.3 | Acier | 3~3.99 | 2.35 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.3 | À revêtement phosphate | |||
0.09 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.3 | Acier | 3~3.99 | 2.35 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.3 | Zingage, chrome trivalent | ||
16.29 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 2.3 | Acier | 3~3.99 | 2.35 | Boîte / paquet | 2.3 | Étain cobalt | ||
0.05 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.3 | Acier inoxydable | 3~3.99 | 2.35 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.3 | NA | ||
0.07 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | Acier | 3.2~3.99 | 2.55 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.5 | À revêtement phosphate | ||
0.04 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | Acier | 3.2~3.99 | 2.55 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.5 | Zingage, chrome trivalent | ||
17.01 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2.5 | Acier | 3.2~3.99 | 2.55 | Boîte / paquet | 2.5 | Étain cobalt | ||
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | Acier inoxydable | 3.2~3.99 | 2.55 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.5 | NA | |||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 3 | Acier | 4~4.99 | 3.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | À revêtement phosphate | |||
0.03 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | Acier | 4~4.99 | 3.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Acier inoxydable | 4~4.99 | 3.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | NA | ||
0.03 € | 100 | Disponible | 6 jours | - | 3.2 | Acier | 4~4.99 | 3.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.2 | À revêtement phosphate | ||
0.03 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | Acier | 4~4.99 | 3.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.2 | Zingage, chrome trivalent | ||
21.72 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.2 | Acier | 4~4.99 | 3.25 | Boîte / paquet | 3.2 | Étain cobalt | ||
0.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.2 | Acier inoxydable | 4~4.99 | 3.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.2 | NA | ||
1.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier | 5~6.99 | 4.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | À revêtement phosphate | ||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 4 | Acier | 5~6.99 | 4.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | Zingage, chrome trivalent | |||
1.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier inoxydable | 5~6.99 | 4.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | NA | ||
1.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | 6~7.99 | 5.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | À revêtement phosphate | ||
0.02 € | 100 | 6 jours | 10 | 5 | Acier | 6~7.99 | 5.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | Zingage, chrome trivalent | |||
1.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier inoxydable | 6~7.99 | 5.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | NA | ||
1.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | 7~8.99 | 6.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | À revêtement phosphate | ||
0.04 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier | 7~8.99 | 6.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | Zingage, chrome trivalent | ||
41.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | Acier | 7~8.99 | 6.05 | Boîte / paquet | 6 | Étain cobalt | ||
0.06 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable | 7~8.99 | 6.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | NA | ||
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | Acier | 8~10.99 | 7.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | À revêtement phosphate | ||
0.04 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | Acier | 8~10.99 | 7.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | Zingage, chrome trivalent | ||
64.81 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 7 | Acier | 8~10.99 | 7.1 | Boîte / paquet | 7 | Étain cobalt | ||
0.06 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | Acier inoxydable | 8~10.99 | 7.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | NA | ||
0.07 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | 9~11.99 | 8.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | À revêtement phosphate | ||
0.05 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | 9~11.99 | 8.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | Zingage, chrome trivalent | ||
36.12 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 8 | Acier | 9–12 | 8.1 | Boîte / paquet | 8 | Étain cobalt | ||
1.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier inoxydable | 9~11.99 | 8.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | NA | ||
1.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | Acier | 10~13.99 | 9.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 9 | À revêtement phosphate | ||
0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | Acier | 10~13.99 | 9.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 9 | Zingage, chrome trivalent | ||
0.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | Acier inoxydable | 10~13.99 | 9.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 9 | NA | ||
1.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | 11~14.99 | 10.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | À revêtement phosphate | ||
0.09 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Acier | 11~14.99 | 10.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier inoxydable | 11~14.99 | 10.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | NA | ||
1.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | 13~17.99 | 12.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | À revêtement phosphate | ||
0.12 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Acier | 13~17.99 | 12.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | Zingage, chrome trivalent | ||
41.10 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 12 | Acier | 13-18 | 12.15 | Boîte / paquet | 12 | Étain cobalt | ||
0.20 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | 13~17.99 | 12.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | NA | ||
1.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | Acier | 16~23.99 | 15.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 15 | À revêtement phosphate | ||
0.19 € | 100 | 6 jours | 10 | 15 | Acier | 16~23.99 | 15.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 15 | Zingage, chrome trivalent | |||
29.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Acier | 16~24 | 15.15 | Boîte / paquet | 15 | Étain cobalt |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue de type E | Type à bague de retenue | Butée de bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles