Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BETW-1.5-3W |
BETW-2-3W |
BETW-2.5-3W |
BETW-3-3W |
BETW-4-3W |
BETW-5-3W |
BETW-6-3W |
BETW-7-3W |
BETW-8-3W |
BETW-9-3W |
BETW-10-3W |
BETW-12-3W |
BETW-15-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 2~2.5 | 1.53 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | Zingage, chrome trivalent | ||
13.04 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2 | 2.5~3.19 | 2.05 | Boîte / paquet | 2 | Blanc trivalent | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 3.2~4 | 2.55 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.5 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 4–5 | 3.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 5–7 | 4.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 6–8 | 5.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 7–9 | 6.05 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 8–11 | 7.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 9–12 | 8.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | 10–14 | 9.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 9 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 11~15 | 10.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 13-18 | 12.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 16~24 | 15.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 15 | Zingage, chrome trivalent |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue de type E à arc | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles