Bouchon d'auto-accouplement haute pression, modèle SPH050

Bouchon d'auto-accouplement haute pression, modèle SPH050
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· The SPH-type was developed especially as a high-pressure hydraulic pipe fitting.
· Applications = hydraulic equipment/rolling machine circuits/industrial machinery/hydraulic plant circuits/aircraft/agricultural machinery/other.
· Performance = Excellent performance and safety verified by one million impulse test.
· Durability = Withstood 250, 000 times attachment and removal test.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PH-250
PH-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType raccord en T à filetage de connexion Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

16.13 €

11.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Rc1/424.5

25.66 €

17.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Rc1/277.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier spécial au carbone Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Huile
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) ::20.6

Assistance technique