Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH-270 |
SH-370 |
SH-470 |
SH-670 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.36 € | 1 | 5 jours | Rc1/4 | 21 | ||
33.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Rc3/8 | 37 | |
44.02 € | 1 | 5 jours | Rc1/2 | 77 | ||
47.40 € | 1 | 10 jours | Rc3/4 | 146 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier spécial au carbone | Matériau d'étanchéité | Caoutchouc nitrile | Fluides applicables | Huile |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de service(MPa) | ::20.6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles