Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N350-2S |
N350-3S |
N350-4S |
N350-6S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
86.71 € | 20 | 10 jours | Rc1/4 | 38 | ||
86.79 € | 1 | 5 jours | Rc3/8 | 38 | ||
101.32 € | 1 | 10 jours | Rc1/2 | 73 | ||
134.38 € | 1 | 10 jours | Rc3/4 | 149 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier spécial au carbone | Matériau d'étanchéité | Caoutchouc nitrile | Fluides applicables | Huile |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Environnement / applications de fonctionnement | Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de service(MPa) | ::34.3 |
Configurer
Propriétés de base
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles