Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de service (MPa) | Type raccord en T à filetage de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.56 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.35 | Rc1/8 | ||
14.89 € | 1 | 5 jours | - | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~7.35 | Rc1/8 | ||
6.44 € | 1 | 5 jours | - | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.9 | Rc1/8 | ||
8.89 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.9 | Rc1/8 | ||
19.55 € | 1 | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc éthylène-propylène | -10~150 | 0~7.35 | Rc1/4 | ||
18.18 € | 1 | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.35 | Rc1/4 | ||
17.16 € | 1 | 5 jours | - | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~7.35 | Rc1/4 | ||
10.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.9 | Rc1/4 | |
10.44 € | 1 | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.9 | Rc1/4 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~7.35 | Rc3/8 | ||
21.34 € | 1 | 5 jours | - | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~7.35 | Rc3/8 | ||
12.42 € | 1 | 5 jours | - | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.9 | Rc3/8 | ||
16.81 € | 1 | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.9 | Rc3/8 | ||
46.11 € | 1 | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.41 | Rc1/2 | ||
41.44 € | 1 | 5 jours | - | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.41 | Rc1/2 | ||
24.31 € | 1 | 5 jours | - | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~2.94 | Rc1/2 | ||
30.69 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~2.94 | Rc1/2 | ||
69.48 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.41 | Rc3/4 | ||
63.77 € | 1 | 5 jours | - | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.41 | Rc3/4 | ||
38.84 € | 1 | 5 jours | - | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~2.94 | Rc3/4 | ||
49.77 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~2.94 | Rc3/4 | ||
104.44 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~4.41 | Rc1 | ||
108.36 € | 1 | 6 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~4.41 | Rc1 | ||
65.84 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 0~2.94 | Rc1 | ||
70.28 € | 1 | 6 jours | 10 | [Laiton] Laiton (BSBM) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 0~2.94 | Rc1 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Fluides applicables | Eau / Air / Huile / Produit chimique | Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Vide / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau d'étanchéité
Type raccord en T à filetage de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles