Bouchon d'accouplement Super Flow, modèle DRSP

Bouchon d'accouplement Super Flow, modèle DRSP

Détails du produit:

Référence fabricant: DRP-250

Marque: NEW-MACHINE

Prix: 25.44

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DRP-250

Référence pièce
DRP-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

25.44 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Eau / Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) ::0.98 Type raccord en T à filetage de connexion Rc1/4 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 33.5

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon d'accouplement Super Flow, modèle DRSP, le numéro d'article est le suivant: DRP-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DRP-250.

Assistance technique