Bouchon NSP sans vanne, modèle NPF

Bouchon NSP sans vanne, modèle NPF
  • En promotion
  • Remise sur volume
Since the pressure loss is small, coupler is optimal for the piping of high viscosity fluids, as well as powders, steam, grease, and chemicals.

[Features]
· Both socket and plug use the two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism.
· Since the pressure loss is extremely small, it is ideal for piping high viscosity fluids as well as powders, water, steam, grease, and chemicals.
· Male threaded types (M), female threaded types (F), and hose nipple types (H) available.
· The items with lock mechanisms are made-to-order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1NPF-BSBM
1NPF-SUS
2NPF-BSBM
2NPF-SUS
3NPF-BSBM
3NPF-SUS
4NPF-BSBM
4NPF-SUS
6NPF-BSBM
6NPF-SUS
8NPF-BSBM
8NPF-SUS
10NPF-BSBM
10NPF-SUS
12NPF-BSBM
12NPF-SUS
16NPF-BSBM
16NPF-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Plage de pression de service
(MPa)
Type raccord en T à filetage de connexion Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

3.75 €

1.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Laiton] Laiton (BSBM)~4.9Rc1/816

7.43 €

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~7.4Rc1/816

3.86 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Laiton] Laiton (BSBM)~4.9Rc1/433

8.54 €

1 Disponible 5 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~7.4Rc1/433

6.43 €

1 10 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~4.9Rc3/879

11.88 €

1 Disponible 5 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~7.4Rc3/879

12.20 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~4.9Rc1/2133

16.11 €

8.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~7.4Rc1/2133

19.02 €

1 Disponible 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~2.9Rc3/4227

28.23 €

12.99 €

1 Jour même

Stock

-[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.4Rc3/4227

36.63 €

1 5 jours -[Laiton] Laiton (BSBM)~2.9Rc1491

54.12 €

1 Disponible 10 jours -[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~4.4Rc1491

66.28 €

1 6 jours 10[Laiton] Laiton (BSBM)~2.0Rc1 1/4804

111.70 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.9Rc1 1/4804

92.65 €

1 6 jours 10[Laiton] Laiton (BSBM)~2.0Rc1 1/21134

103.46 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.9Rc1 1/21134

109.09 €

1 6 jours 10[Laiton] Laiton (BSBM)~1.5Rc21963

184.71 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)~2.0Rc21963

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Poudre Structure de vanne Type à ouverture à passages doubles
Environnement / applications de fonctionnement Standard / Vide / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement pour applications agroalimentaires

Assistance technique